• Componentes para cajones y puertas correderas
  • Zimmer Group es el especialista en el sector de la amortiguación de cajones y puertas correderas y le ofrece la última tecnología con la máxima calidad. Gracias a su elevada capacidad de adaptación, nuestros componentes pueden integrarse fácilmente en un sistema del cliente. Gracias a la gran flexibilidad de nuestros desarrollos le ofrecemos un amplio espectro de productos estándar así como soluciones específicas del cliente.
ReferenciaHubKopfform / AnbindungMaximalkraft
F050-08-01250 [mm]Sin cabezal18±5 [N]
F050-08-01350 [mm]Sin cabezal27±5 [N]
F050-08-02250 [mm]Con cabezal18±5 [N]
F050-08-02350 [mm]Con cabezal27±5 [N]
F050-08-02450 [mm]Sin cabezal9±5 [N]
F050-08-02650 [mm]Sin cabezal25±5 [N]
F050-08-03150 [mm]Sin cabezal10±3 [N]
F050-08-20850 [mm]Acoplador15±3 [N]
F050-08-20950 [mm]Acoplador28±4 [N]
F050-08-21050 [mm]Acoplador38±8 [N]
F054-08-00240 [mm]Sin cabezal13±5 [N]
F054-08-00840 [mm]Cabeza esférica13±5 [N]