F054-08-008

  • Componentes para cajones y puertas correderas
  • Zimmer Group es el especialista en el sector de la amortiguación de cajones y puertas correderas y le ofrece la última tecnología con la máxima calidad. Gracias a su elevada capacidad de adaptación, nuestros componentes pueden integrarse fácilmente en un sistema del cliente. Gracias a la gran flexibilidad de nuestros desarrollos le ofrecemos un amplio espectro de productos estándar así como soluciones específicas del cliente.
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Carrera40 [mm]
Forma de la cabeza / conexiónCabeza esférica
Fuerza máxima13±5 [N]
Velocidad de prueba50 [mm/s]
Retorno por muelleNo
∅ Carcasa del amortiguador7.9 [mm]
Longitud carcasa88 [mm]
Longitud del vástago del cilindro80.5 [mm]
ConstrucciónKomponenten
Tipo de amortiguaciónFluiddämpfer
IdoneidadSchiebetürendämpfung