• Componentes para cajones y puertas correderas
  • Zimmer Group es el especialista en el sector de la amortiguación de cajones y puertas correderas y le ofrece la última tecnología con la máxima calidad. Gracias a su elevada capacidad de adaptación, nuestros componentes pueden integrarse fácilmente en un sistema del cliente. Gracias a la gran flexibilidad de nuestros desarrollos le ofrecemos un amplio espectro de productos estándar así como soluciones específicas del cliente.
ReferenciaCarreraFuerza máximaVelocidad de prueba
F070-08-20270 [mm]27±4 [N]50 [mm/s]
F070-08-20370 [mm]37±5 [N]50 [mm/s]
F070-08-20470 [mm]47±5 [N]50 [mm/s]