A110-15-005

  • Amortiguadores para puertas correderas
    Sobre todo gracias a sus posibilidades de uso con ahorro de espacio, cada vez se presta más atención a las puertas correderas en el ámbito de la vivienda, el trabajo o el dormitorio.
  • Para este mercado en crecimiento, Zimmer Group ofrece la tecnología más reciente.
  • Gracias a su elevada capacidad de adaptación, nuestros componentes para la amortiguación de puertas correderas pueden integrarse fácilmente en el sistema de carriles de nuestros clientes.
  • Inteligentes – potentes – fiables
    Descubra en las siguientes páginas nuestros amortiguadores para la amortiguación de puertas correderas.
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Carrera110 [mm]
Forma de la cabeza / conexiónAcoplador
Masa a frenarse35 [kg]
Marcha libre
∅ Carcasa del amortiguador15.5 [mm]
Longitud carcasa164 [mm]
ConstrucciónKomponenten
Tipo de amortiguaciónLuftreibungsdämpfer
IdoneidadSchiebetürendämpfung