• Amortiguadores fluídicos para tapas
    A menudo, las tapas están relacionadas con los términos "golpear" y "golpetear".
  • Y justamente estos son los fenómenos que Zimmer Group quiere evitar con sus amortiguadores fluídicos para la amortiguación de tapas.
  • Nuestros amortiguadores para la amortiguación de tapas destacan especialmente por su capacidad de adaptación y su riqueza de variantes.
  • En este sentido, resultan de vital importancia nuestros amortiguadores fluídicos. Distintas medidas, fuerzas o características de amortiguación –le ofrecemos el amortiguador fluídico adecuado para cada aplicación–.
  • Pequeños – fuertes – resistentes – variables
    Descubra aquí nuestros amortiguadores fluídicos para la amortiguación de tapas.
ReferenciaCarreraFuerza máximaVelocidad de prueba
F030-10-00130 [mm]150±50 [N]50 [mm/s]