• Amortiguadores fluídicos para tapas
    A menudo, las tapas están relacionadas con los términos "golpear" y "golpetear".
  • Y justamente estos son los fenómenos que Zimmer Group quiere evitar con sus amortiguadores fluídicos para la amortiguación de tapas.
  • Nuestros amortiguadores para la amortiguación de tapas destacan especialmente por su capacidad de adaptación y su riqueza de variantes.
  • En este sentido, resultan de vital importancia nuestros amortiguadores fluídicos. Distintas medidas, fuerzas o características de amortiguación –le ofrecemos el amortiguador fluídico adecuado para cada aplicación–.
  • Pequeños – fuertes – resistentes – variables
    Descubra aquí nuestros amortiguadores fluídicos para la amortiguación de tapas.
ReferenciaCarreraFuerza máximaVelocidad de prueba
F015-10-02415 [mm]40±30 [N]50 [mm/s]
F015-10-04015 [mm]85±30 [N]50 [mm/s]
F015-10-03915 [mm]135±50 [N]50 [mm/s]
F015-10-01615 [mm]85±20 [N]5 [mm/s]
F015-10-01915 [mm]185±35 [N]50 [mm/s]
F015-10-02015 [mm]270±50 [N]50 [mm/s]
F015-10-02515 [mm]40±30 [N]50 [mm/s]
F015-10-01815 [mm]135±35 [N]50 [mm/s]
F015-10-02615 [mm]150±50 [N]50 [mm/s]
F015-10-02715 [mm]200±50 [N]50 [mm/s]
F015-10-02815 [mm]300±50 [N]50 [mm/s]
F015-10-03015 [mm]245±50 [N]50 [mm/s]
F015-10-03115 [mm]340±40 [N]50 [mm/s]