• Amortiguadores fluídicos para tapas
    A menudo, las tapas están relacionadas con los términos "golpear" y "golpetear".
  • Y justamente estos son los fenómenos que Zimmer Group quiere evitar con sus amortiguadores fluídicos para la amortiguación de tapas.
  • Nuestros amortiguadores para la amortiguación de tapas destacan especialmente por su capacidad de adaptación y su riqueza de variantes.
  • En este sentido, resultan de vital importancia nuestros amortiguadores fluídicos. Distintas medidas, fuerzas o características de amortiguación –le ofrecemos el amortiguador fluídico adecuado para cada aplicación–.
  • Pequeños – fuertes – resistentes – variables
    Descubra aquí nuestros amortiguadores fluídicos para la amortiguación de tapas.
ReferenciaCarreraFuerza máximaVelocidad de prueba
F020-10-00220 [mm]300±50 [N]50 [mm/s]
F020-10-00320 [mm]300±50 [N]50 [mm/s]
F020-10-00820 [mm]35±10 [N]10 [mm/s]
F020-10-00920 [mm]70±15 [N]10 [mm/s]
F020-10-01020 [mm]93±20 [N]10 [mm/s]
F020-10-01120 [mm]140±35 [N]10 [mm/s]
F020-10-01220 [mm]210±30 [N]10 [mm/s]