• Componentes para cajones
    Entretanto, la amortiguación en el ámbito de los cajones se ha establecido de forma fija como un estándar irrenunciable.
  • Zimmer Group es especialista en la amortiguación de cajones y le proporciona para sus productos el empuje de confort óptimo con la máxima calidad.
  • Nuestros amortiguadores individuales para la amortiguación de cajones convencen por sus múltiples posibilidades de integración en un sistema del cliente. Gracias a la gran capacidad de adaptación de nuestros desarrollos le ofrecemos un amplio espectro de productos estándar así como soluciones específicas del cliente.
  • Precisos – adaptables – probados
    Así son nuestros componentes para la amortiguación de cajones.
ReferenciaCarreraForma de la cabeza / conexiónMasa a frenarse
A042-10-00642 [mm]Cabeza del casquillo20 [kg]
A042-10-01242 [mm]Sin cabezal20 [kg]
A042-10-01442 [mm]Cabeza magnética20 [kg]
A042-10-01642 [mm]Cabeza magnética20 [kg]
A042-10-02042 [mm]Cabeza magnética20 [kg]