• Componentes para cajones y puertas correderas
  • Zimmer Group es el especialista en el sector de la amortiguación de cajones y puertas correderas y le ofrece la última tecnología con la máxima calidad. Gracias a su elevada capacidad de adaptación, nuestros componentes pueden integrarse fácilmente en un sistema del cliente. Gracias a la gran flexibilidad de nuestros desarrollos le ofrecemos un amplio espectro de productos estándar así como soluciones específicas del cliente.
ReferenciaCarreraFuerza máxima∅ Carcasa del amortiguador
F035-08-00235 [mm]11±2 [N]8.0 [mm]
F035-08-00735 [mm]9±2 [N]8.0 [mm]
F035-08-01435 [mm]4.5±1 [N]8.0 [mm]
F035-08-01635 [mm]25±5 [N]8.0 [mm]
F035-08-01835 [mm]14.5±2,5 [N]8.0 [mm]