• Componentes para cajones
    Entretanto, la amortiguación en el ámbito de los cajones se ha establecido de forma fija como un estándar irrenunciable.
  • Zimmer Group es especialista en la amortiguación de cajones y le proporciona para sus productos el empuje de confort óptimo con la máxima calidad.
  • Nuestros amortiguadores individuales para la amortiguación de cajones convencen por sus múltiples posibilidades de integración en un sistema del cliente. Gracias a la gran capacidad de adaptación de nuestros desarrollos le ofrecemos un amplio espectro de productos estándar así como soluciones específicas del cliente.
  • Precisos – adaptables – probados
    Así son nuestros componentes para la amortiguación de cajones.
ReferenciaHubKopfform / AnbindungAbzubremsende Masse
A035-09-01935 [mm]Cabezal cilíndrico15 [kg]