• Amortiguadores para bisagras y tapas
    En el sector de la amortiguación de bisagras y tapas también encontrará soluciones de reequipamiento en la gama de productos de Zimmer Group.
  • La cabeza blanda de los amortiguadores de pines PIANO y PIANINO garantiza un proceso de cierre el máximo de suave y silencioso.
  • Las soluciones de reequipamiento están disponibles como amortiguador individual o en un set con un soporte adecuado. De forma correspondiente, pueden instalarse fácil y rápidamente en el cuerpo mediante el soporte o bien mediante un taladro.
  • Compactos – manejables – fáciles para el usuario
    Estas son las características de nuestros equipos de reequipamiento para la amortiguación de bisagras y tapas.
ReferenciaCarreraForma de la cabeza / conexiónMasa a frenarse
A019-10-00219.5 [mm]Pieza de presión con cabeza de elastómero6 [kg]