E050-08-087

- Produkteigenschaften
Die automatische Einzugseinheit RETRO besteht aus einem Luft-Dämpfer mit integriertem Selbsteinzugsmechanismus. - Das automatische Einzugsystem RETRO ist einzeln oder im Set mit verschiedenen Aktivatoren erhältlich.
- Die Geometrie des automatischen Einzugsystems RETRO leitet sich primär aus seiner Funktion ab. Der Fokus liegt auf optisch funktionalem Design mit möglichst kompakten Abmaßen.
- Das automatische Einzugsystem RETRO zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit aus. Für abzudämpfende Gewichte von 25 kg pro Einheit.
- Die Stärken des automatischen Einzugsystems liegen in seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, seiner hohen Flexibilität, sowie seiner Kompaktheit.
- Das automatische Einzugsystem RETRO kann, ohne besondere Vorkenntnisse, sowohl horizontal wie vertikal verbaut werden.
Datos técnicos
Carrera | 50 [mm] |
Distancia de taladro | 224 [mm] |
Masa a frenarse | 50 [kg] |
Longitud de la carcasa de la compuerta | 237 [mm] |
Anchura carcasa | 10.4 [mm] |
Altura carcasa sin palanca de trinquete | 17.3 [mm] |
Altura carcasa con palanca de trinquete | 23.8 [mm] |
Construcción | Systeme |
Tipo de amortiguación | Fluiddämpfer |
Idoneidad | Schiebetürendämpfung |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar