S050-10-037

  • Produkteigenschaften
    Die automatische Einzugseinheit RETRO besteht aus einem Luft-Dämpfer mit integriertem Selbsteinzugsmechanismus.
  • Das automatische Einzugsystem RETRO ist einzeln oder im Set mit verschiedenen Aktivatoren erhältlich.
  • Die Geometrie des automatischen Einzugsystems RETRO leitet sich primär aus seiner Funktion ab. Der Fokus liegt auf optisch funktionalem Design mit möglichst kompakten Abmaßen.
  • Das automatische Einzugsystem RETRO zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit aus. Für abzudämpfende Gewichte von 25 kg pro Einheit.
  • Die Stärken des automatischen Einzugsystems liegen in seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, seiner hohen Flexibilität, sowie seiner Kompaktheit.
  • Das automatische Einzugsystem RETRO kann, ohne besondere Vorkenntnisse, sowohl horizontal wie vertikal verbaut werden.
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación