• Produkteigenschaften
    Geeignet für Mitteltürendämpfung bei Schiebetürschränke
  • 50 kg sanft abzubremsendes Gewicht
  • Nachrüstbar
  • Horizontale und vertikale Befestigungsbohrungen
  • Einfache, flexible Montage und Bedienung
ReferenciaCarreraDistancia de taladroMasa a frenarse
E050-08-08950 [mm]256 [mm]50 [kg]