• Produkteigenschaften
    Geeignet für Schiebetüren, geschlossene Einheit, 3 Aktivatoren
  • 4 Größen in jeweils 3 Ausführungen: 30 kg, 50 kg und 70 kg sanft abzubremsendes Gewicht
  • Nachrüstbar, nach außen schließend
  • Hervorragende Dämpferqualität bei kompakter Bauform
  • Flexibel einsetzbar durch hohe Variantenvielfalt
  • Verschiedene Gewichtsklassen bei identischen Außenmaßen
  • Verlängerung Lochraster für Befestigung bei Chiuso Lungo 100
ReferenciaCarreraDistancia de taladroMasa a frenarse
E050-08-05850 [mm]192 [mm]30 [kg]
E050-08-06950 [mm]192 [mm]50 [kg]
E050-08-07050 [mm]192 [mm]70 [kg]
S050-08-02330 [kg]
S050-08-02430 [kg]
S050-08-02530 [kg]
S050-08-02650 [kg]
S050-08-02750 [kg]
S050-08-02850 [kg]
S050-08-02970 [kg]
S050-08-03070 [kg]
S050-08-03170 [kg]
E070-08-00770 [mm]224 [mm]30 [kg]
E070-08-00970 [mm]224 [mm]50 [kg]
E070-08-01070 [mm]224 [mm]70 [kg]
S070-08-00130 [kg]
S070-08-00230 [kg]
S070-08-00330 [kg]
S070-08-00450 [kg]
S070-08-00550 [kg]
S070-08-00650 [kg]
S070-08-00770 [kg]
S070-08-00870 [kg]
S070-08-00970 [kg]
E100-08-010100 [mm]288 [mm]30 [kg]
E100-08-012100 [mm]288 [mm]50 [kg]
E100-08-013100 [mm]288 [mm]70 [kg]
S100-08-00130 [kg]
S100-08-00230 [kg]
S100-08-00330 [kg]
S100-08-00450 [kg]
S100-08-00550 [kg]
S100-08-00650 [kg]
S100-08-00770 [kg]
S100-08-00870 [kg]
S100-08-00970 [kg]
E100-08-014100 [mm]320 [mm]30 [kg]
E100-08-015100 [mm]320 [mm]50 [kg]
E100-08-016100 [mm]320 [mm]70 [kg]
S100-08-01030 [kg]
S100-08-01130 [kg]
S100-08-01230 [kg]
S100-08-01350 [kg]
S100-08-01450 [kg]
S100-08-01550 [kg]
S100-08-01670 [kg]
S100-08-01770 [kg]
S100-08-01870 [kg]