Produkteigenschaften
Die automatische Einzugseinheit SILENTO FORTE besteht aus einer Dämpfungseinheit mit integriertem Selbsteinzugsmechanismus.
Die automatische Einzugseinheit SILENTO FORTE ist einzeln (in unterschiedlichen Ausführungen) oder im Set mit einem Aktivator erhältlich.
Die automatische Einzugseinheit SILENTO FORTE zeichnet sich durch ihre hohe Belastbarkeit von 15 bis 50 kg pro Einheit aus.
Die zentralen Stärken der automatischen Einzugseinheit SILENTO FORTE liegen in ihren vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und ihrer hohen Flexibilität.
Bei der Entwicklung wurde der Schwerpunkt besonders auf ein universell einsetzbares System gelegt.