Disponible para M8-M36
Para una conexión más fácil del amortiguador a la construcción puede utilizarse una brida a presión de acero niquelado. El amortiguador atornillado se sujeta con la brida a presión mediante tornillos ortogonales para el amortiguador y se fija en la construcción, con lo cual ya no se precisa la contratuerca.

ReferenciaRoscaPesoLubricación sin silicona
PKS08X10-AM815 [g]
PKS10X10-AM1018 [g]
PKS12X10-AM1220 [g]
PKS14X10-AM1432 [g]
PKS14X15-AM1433 [g]
PKS16X10-AM1632 [g]
PKS16X15-AM1633 [g]
PKS20X15-AM2059 [g]
PKS22X15-AM2257 [g]
PKS25X15-AM25110 [g]
PKS27X15-AM27
PKS27X30-AM27120 [g]
PKS33X15-AM33180 [g]
PKS36X15-AM36180 [g]
PKS45X15-AM45