Disponible para M04-M36
Con cada amortiguador industrial se suministra una tuerca de acero inoxidable. Al realizar el montaje en un orificio sin rosca puede solicitarse una tuerca adicional para la fijación en ambos lados.

ReferenciaGewindeGewichtLABS-frei
PVM04X05-AM40.5 [g]
PVM05X05-AM50.5 [g]
PVM06X05-AM61 [g]
PVM08X10-AM81 [g]
PVM10X10-AM103 [g]
PVM12X10-AM124 [g]
PVM14X10-AM145 [g]
PVM14X15-AM146 [g]
PVM16X10-AM166 [g]
PVM16X15-AM168 [g]
PVM20X15-AM2014 [g]
PVM22X15-AM2218 [g]
PVM25X15-AM2526 [g]
PVM27X15-AM27
PVM27X30-AM2731 [g]
PVM33X15-AM3363 [g]
PVM36X15-AM3683 [g]
PVM42X15-A
PVM45X15-AM45
PVM45X20-AM45
PVM64X20-A
PVM85X20-A