Disponible para M08-M36 para carrera normal y larga
Si el amortiguador industrial se acciona con un ángulo de impacto mayor a los 2º por un posible error de alineación, se debe utilizar esta suspensión previa a pernos. De este modo, aumenta el ángulo de impacto admisible hasta 30°, lo que resulta especialmente ventajoso en aplicaciones rotativas.
La suspensión previa a pernos únicamente puede utilizarse en combinación con un amortiguador industrial sin cabezal. Para ello, el amortiguador puede enroscarse alternativamente mediante la rosca exterior de la suspensión previa a pernos.
Formada por un vástago y una carcasa de acero inoxidable, la suspensión previa a pernos puede seleccionarse en dos equipamientos de protección.
Protección: rascador
Contra líquidos y aceite
Protección: anillo de fieltro
Contra polvo y virutas

ReferenciaRoscaÁngulo de impacto máx.Protección
PBV08X10ND-AM830 [°]sin protección
PBV08X10NF-AM830 [°]Anillo de fieltro
PBV08X10NA-AM830 [°]Rascador (NBR)
PBV10X10ND-AM1030 [°]sin protección
PBV10X10NF-AM1030 [°]Anillo de fieltro
PBV10X10NA-AM1030 [°]Rascador (NBR)
PBV12X10ND-AM1230 [°]sin protección
PBV12X10NF-AM1230 [°]Anillo de fieltro
PBV12X10NA-AM1230 [°]Rascador (NBR)
PBV14X10ND-AM1430 [°]sin protección
PBV14X10NF-AM1430 [°]Anillo de fieltro
PBV14X10NA-AM1430 [°]Rascador (NBR)
PBV14X10LD-AM1430 [°]sin protección
PBV14X10LF-AM1430 [°]Anillo de fieltro
PBV14X10LA-AM1430 [°]Rascador (NBR)
PBV14X15ND-AM1430 [°]sin protección
PBV14X15NF-AM1430 [°]Anillo de fieltro
PBV14X15NA-AM1430 [°]Rascador (NBR)
PBV14X15LD-AM1430 [°]sin protección
PBV14X15LF-AM1430 [°]Anillo de fieltro
PBV14X15LA-AM1430 [°]Rascador (NBR)
PBV16X10ND-AM1630 [°]sin protección
PBV16X10NF-AM1630 [°]Anillo de fieltro
PBV16X10NA-AM1630 [°]Rascador (NBR)
PBV16X10LD-AM1630 [°]sin protección
PBV16X10LF-AM1630 [°]Anillo de fieltro
PBV16X10LA-AM1630 [°]Rascador (NBR)
PBV16X15ND-AM1630 [°]sin protección
PBV16X15NF-AM1630 [°]Anillo de fieltro
PBV16X15NA-AM1630 [°]Rascador (NBR)
PBV16X15LD-AM1630 [°]sin protección
PBV16X15LF-AM1630 [°]Anillo de fieltro
PBV16X15LA-AM1630 [°]Rascador (NBR)
PBV20X15ND-AM2030 [°]sin protección
PBV20X15NF-AM2030 [°]Anillo de fieltro
PBV20X15NA-AM2030 [°]Rascador (NBR)
PBV20X15LD-AM2030 [°]sin protección
PBV20X15LF-AM2030 [°]Anillo de fieltro
PBV20X15LA-AM2030 [°]Rascador (NBR)
PBV22X15ND-AM2230 [°]sin protección
PBV22X15NF-AM2230 [°]Anillo de fieltro
PBV22X15NA-AM2230 [°]Rascador (NBR)
PBV22X15LD-AM2230 [°]sin protección
PBV22X15LF-AM2230 [°]Anillo de fieltro
PBV22X15LA-AM2230 [°]Rascador (NBR)
PBV25X15ND-AM2530 [°]sin protección
PBV25X15NF-AM2530 [°]Anillo de fieltro
PBV25X15NA-AM2530 [°]Rascador (NBR)
PBV25X15LD-AM2530 [°]sin protección
PBV25X15LF-AM2530 [°]Anillo de fieltro
PBV25X15LA-AM2530 [°]Rascador (NBR)
PBV27X15ND-AM2730 [°]sin protección
PBV27X15NF-AM2730 [°]
PBV27X15NA-AM2730 [°]
PBV27X15LD-AM2730 [°]sin protección
PBV27X15LF-AM2730 [°]
PBV27X15LA-AM2730 [°]
PBV27X30ND-AM2730 [°]sin protección
PBV27X30NF-AM2730 [°]Anillo de fieltro
PBV27X30NA-AM2730 [°]Rascador (NBR)
PBV27X30LD-AM2730 [°]sin protección
PBV27X30LF-AM2730 [°]Anillo de fieltro
PBV27X30LA-AM2730 [°]Rascador (NBR)
PBV33X15ND-AM3330 [°]sin protección
PBV33X15NF-AM3330 [°]Anillo de fieltro
PBV33X15NA-AM3330 [°]Rascador (NBR)
PBV33X15LD-AM3330 [°]sin protección
PBV33X15LF-AM3330 [°]Anillo de fieltro
PBV33X15LA-AM3330 [°]Rascador (NBR)
PBV36X15ND-AM3630 [°]sin protección
PBV36X15NF-AM3630 [°]Anillo de fieltro
PBV36X15NA-AM3630 [°]Rascador (NBR)
PBV36X15LD-AM3630 [°]sin protección
PBV36X15LF-AM3630 [°]Anillo de fieltro
PBV36X15LA-AM3630 [°]Rascador (NBR)