Disponible para M8-M36
Para una conexión más fácil del amortiguador a la construcción puede utilizarse una brida a presión de acero niquelado. El amortiguador atornillado se sujeta con la brida a presión mediante tornillos en la dirección de atornillado del amortiguador y se fija en la construcción, con lo cual ya no se precisa la contratuerca.

ReferenciaRoscaPesoLubricación sin silicona
PKP08X10-AM89 [g]
PKP10X10-AM1011 [g]
PKP12X10-AM1213 [g]
PKP14X10-AM1427 [g]
PKP14X15-AM1428 [g]
PKP16X10-AM1625 [g]
PKP16X15-AM1626 [g]
PKP20X15-AM2038 [g]
PKP22X15-AM2234 [g]
PKP25X15-AM2575 [g]
PKP27X15-AM27
PKP27X30-AM2774 [g]
PKP33X15-AM33110 [g]
PKP36X15-AM36100 [g]
PKP45X15-AM45