Amortiguadores elastómeros BasicStop

  • Plástico de alto rendimiento TPC: elastómero termoplástico a base de copoliéster Gran robustez y resistencia frente a todos los medios * El material no se expande, resquebraja ni desintegra, a diferencia de la goma * Amplio rango de temperatura
  • Procedimiento especial para condicionar el material: alta proporción de amortiguación y gran absorción de energía en un espacio sumamente reducido Comportamiento de retorno fiable Mayor vida útil en comparación con los topes de goma
  • Diseño de la estructura: gama de productos estándar con 3 series x 2 grados de dureza Se puede realizar un dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
  • Know how para el diseño y la producción en Zimmer
  • Puede usarse independientemente de la velocidad
  • 100% reciclable gracias a sus propiedades termoplásticas

* Para la resistencia a los productos químicos y los medios, vea la página

 

Amortiguadores elastómeros

  • Los amortiguadores elastómeros BasicStop destacan por el plástico de alto rendimiento y su forma especialmente diseñada.
  • Gracias a un tratamiento especial alcanza sus propiedades únicas, que le permiten absorber las energías más elevadas incluso con las condiciones más adversas, alcanzando simultáneamente elevadas proporciones de amortiguación.

Amortiguación vs. resorte

  • Los topes de caucho convencionales solo tienen una pequeñísima proporción de amortiguación y actúan más como resortes que como amortiguadores. Al utilizarlos prácticamente no se elimina energía cinética del sistema, lo que provoca daños en la instalación.
  • Es aquí donde destacan los amortiguadores elastómeros de la marca BasicStop, que marcan nuevas pautas en el ámbito de la amortiguación de materiales. A través de la fricción en el material una gran parte de la energía cinética se convierte en calor, de manera que el amortiguador elastómero retorna a su forma original (amortiguación viscoelástica).

Protección de parada de emergencia en el eje de desplazamiento de un cabezal móvil de husillo

 

Amortiguación de posiciones finales en los ejes lineales de módulos de producción de la empresa ELHA

 

Amortiguación de la puerta de la máquina en un centro de mecanizado

 

Vista general de las series

Axial Standard

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 2 - 2951 Nm
  • Dämpfungsanteil: bis zu 75%

Axial Advanced

  • Tipo constructivo: axial
  • Grados de dureza: 55D, 40D
  • Absorción de energía por carrera: 450 - 17810 Nm
  • Proporción de amortiguación: hasta el 65%

Radial Standard

  • Tipo constructivo: radial
  • Grados de dureza: 55D, 40D
  • Absorción de energía por carrera: 1,2 - 427 Nm
  • Proporción de amortiguación: hasta el 60%