ReferenciaAbsorción de energía máxima por carrera en el servicio continuoAbsorción de energía máxima por hora en el servicio continuoAbsorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia
TPC-AS11X12H2 [J]60 [J/h]3 [J]
TPC-AS16X17H6 [J]180 [J/h]9 [J]
TPC-AS18X21H10 [J]300 [J/h]16 [J]
TPC-AS19X22H11.5 [J]345 [J/h]21 [J]
TPC-AS26X28H29 [J]870 [J/h]46 [J]
TPC-AS30X34H48 [J]1440 [J/h]87 [J]
TPC-AS33X37H65 [J]1950 [J/h]112 [J]
TPC-AS35X39H82 [J]2460 [J/h]130 [J]
TPC-AS38X43H112 [J]3360 [J/h]165 [J]
TPC-AS41X46H140 [J]4200 [J/h]173 [J]
TPC-AS45X50H170 [J]5100 [J/h]223 [J]
TPC-AS47X53H201 [J]6030 [J/h]334 [J]
TPC-AS51X57H242 [J]7260 [J/h]302 [J]
TPC-AS54X62H304 [J]9120 [J/h]361 [J]
TPC-AS57X65H374 [J]11220 [J/h]468 [J]
TPC-AS60X69H421 [J]12630 [J/h]524 [J]
TPC-AS65X71H482 [J]14460 [J/h]559 [J]
TPC-AS69X79H570 [J]17100 [J/h]831 [J]
TPC-AS74X82H683 [J]20490 [J/h]921 [J]
TPC-AS76X85H797 [J]23910 [J/h]1043 [J]
TPC-AS80X89H934 [J]28020 [J/h]1249 [J]
TPC-AS86X97H1147 [J]34410 [J/h]1555 [J]
TPC-AS101X116H2014 [J]60420 [J/h]2951 [J]
TPC-AS15X14M2 [J]60 [J/h]3 [J]
TPC-AS19X17M4 [J]120 [J/h]6 [J]
TPC-AS21X20M6 [J]180 [J/h]7 [J]
TPC-AS28X26M11.5 [J]345 [J/h]15 [J]
TPC-AS32X31M23 [J]690 [J/h]26 [J]
TPC-AS36X35M30 [J]900 [J/h]36 [J]
TPC-AS38X37M34 [J]1020 [J/h]42 [J]
TPC-AS41X41M48 [J]1440 [J/h]63 [J]
TPC-AS45X44M63 [J]1890 [J/h]72 [J]
TPC-AS49X48M81 [J]2430 [J/h]91 [J]
TPC-AS52X51M92 [J]2760 [J/h]114 [J]
TPC-AS55X54M122 [J]3660 [J/h]158 [J]
TPC-AS59X58M149 [J]4470 [J/h]154 [J]
TPC-AS62X61M163 [J]4890 [J/h]169 [J]
TPC-AS66X64M208 [J]6240 [J/h]254 [J]
TPC-AS69X68M227 [J]6810 [J/h]272 [J]
TPC-AS75X75M291 [J]8730 [J/h]408 [J]
TPC-AS79X77M352 [J]10560 [J/h]459 [J]
TPC-AS84X82M419 [J]12570 [J/h]620 [J]
TPC-AS85X84M475 [J]14250 [J/h]635 [J]
TPC-AS92X90M580 [J]17400 [J/h]778 [J]
TPC-AS109X107M902 [J]27060 [J/h]966 [J]