Tecnología de manipulación

Productos de catálogo - 3.000
Soluciones para el cliente - infinitas

En la tecnología de manipulación, en el sector industrial se manipulan piezas de trabajo o herramientas automáticamente. En este caso, el concepto "manipular" deriva de la mano humana y expresa lo variados que pueden ser los movimientos de los objetos.

más información

Mercado mundial.Zimmer Group es fabricante y proveedor líder a escala mundial de componentes de manipulación y sistemas neumáticos y eléctricos –con más de 30 años de experiencia–. La gama es tan amplia como profunda. Nuestro trabajo de investigación y desarrollo propio ha producido innovaciones ejemplares para la automatización de procesos.

Soluciones para el cliente.Somos un socio de contacto competente para sus peticiones específicas y desarrollamos componentes y sistemas para usted. Para nosotros una solución específica para el cliente significa: Somos flexibles en cuanto a la técnica, el proceso, la ingeniería y los costes.

Oferta

Zimmer Group sirve a todos los sectores y ofrece:

  • alrededor de 3.000 productos de catálogo
  • soluciones específicas para el cliente
  • sistemas de agarre y manipulación listos para el montaje
  • servicio personalizado

Componentes. Más de 2000 pinzas estandarizadas, unidades de giro, accesorios para robots y mucho más. Somos un proveedor con una gama completa de productos de alta calidad y líderes a nivel tecnológico con un elevado rendimiento de suministro.

 

Semiestándar. Nuestro tipo de construcción modular permite configuraciones personalizadas y tasas de innovación elevadas para la automatización de procesos.

 

Más de 30 años de experiencia y conocimiento del sector: nuestros componentes y sistemas de manipulación neumáticos, hidráulicos y ­eléctricos son líderes en todo el mundo.

Características tecnológicas de las pinzas

Nuestro know-how – Sus ventajas

"La mejor"

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior: La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Benefíciese de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina.
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal: Adecuada para prácticamente cualquier condición del entorno, con una guía obturada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie podrá utilizar esta pinza de forma universal. Reduzca así la variedad de tipos en su producción y los costes de almacenamiento y proceso que conllevan.
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa: Reducida a lo esencial, la variante de guía acero/aluminio le ofrece un rendimiento claramente mejor que otras pinzas similares con paso deslizante de ranura en T, y además está a la par con la mayoría de principios de guía dentados.

Duradero

Nuestra gama de productos está adaptada a las necesidades de nuestros clientes y ofrece una solución adecuada a cada caso de aplicación. Además, la serie 5000 le ofrece un paquete completo de tranquilidad, con protección anticorrosión, IP67 y 30 millones de ciclos sin mantenimiento.

 

Universal

Las pinzas mecatrónicas aumentan la flexibilidad de cada producción. Desde 1992 son un componente fijo de nuestro programa de suministro, porque combinan el máximo rendimiento con un manejo sencillo. La serie 5000 aúna en ella características de tecnología neumática, electrónica e híbrida.

 

PRECISO

Desde 1980 desarrollamos pinzas y las mejoramos de manera continua. Esta experiencia de años la encuentra en todas las pinzas, pero especialmente en nuestras pinzas universales Premium GPP5000.

 

Unidades y módulos de giro

Nuestro know-how – Sus ventajas

"La superioridad"

  • Un rendimiento hasta el 100 % superior comparado con equivalente existente en el mercado: La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina
  • Gran agujero pasacables: Reduzca los cantos conflictivos de su aplicación mediante la colocación de tubos y cables directamente a través del centro de la brida orientable
  • Una carga en un 100% superior sobre cojinete radial comparado con equivalente en el mercado: Los rodamientos ampliamente dimensionados proporcionan robustez y una larga vida útil a la vez que ofrecen la mayor seguridad de procesos para su aplicación

POTENCIA

Lo más importante en una aplicación con giro es un tiempo de ciclo corto. ­Nuestros amortiguadores de desarro­llo propio con tecnología de ranura helicoidal ofrecen la mejor amortiguación de posiciones finales del mercado – ideales para nuestras potentes unidades de giro, alcanzando tiempos de ciclo extremadamente cortos.

 

PROBADO

Como pioneros desde el primer momento, le ofrecemos una extensa gama que sigue sentando nuevas bases: además del primer eje abatible amortiguado del mundo hemos desarrollado, por ejemplo, también la primera unidad de giro con posición central enclavado.

 

ROBUSTO

Unos rodamientos ampliamente dimensionados hacen posible un uso extremo de nuestras unidades. Dónde otras ya han perdido un diente del engranaje, nosotros le ofrecemos un accionamiento prácticamente sin desgaste con topes externos para posiciones finales.

 

Accesorios para robots

Nuestro know-how – Sus ventajas

  • Sujeción segura en caso de caída de presión: Un sistema redundante, creado por la combinación de acumulador de fuerza por muelle y una autorretención mecánica, garantiza la seguridad de la máquina
  • De construcción extremadamente plana: Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos
  • Variedad infinita de transmisores de medios: Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades!

Variado

¿Desea confeccionar su máquina de manera personalizada y tener libertad a la hora de transmitir medios? Con nosotros, puede seleccionar una variedad de módulos de transmisión de energía estandarizados. También desarrollamos gustosamente una solución específica del cliente para usted.

Estandarizado

La altura constructiva aumenta la carga admisible de su robot. Por ello, nuestros componentes para robot permiten unas construcciones extremadamente planas y pueden combinarse entre sí sin placas adaptadoras adicionales. El montaje directo en los robots se realiza mediante la brida de atornillado conforme a EN ISO 9409-1.

Seguro

Para nosotros, la seguridad de producción es prioritaria. Nuestros cambiadores de herramienta ofrecen la mayor fiabilidad, con sensores integrados, muelles para mantener la fuerza de acople y bulones de enclavamiento robustos que tocan en toda su superficie el casquillo de la parte suelta.