Cambiadores de herramienta
Serie HWR

  • Cambio en cuestión de segundos
    El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada
  • Pasos de aire integrados
    Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios.
  • Cambio sin necesidad de herramienta
    La palanca de bloqueo integrada completamente en la carcasa le permite cambiar la herramienta sin necesidad de medio auxiliar
Tamaño constructivo: HWR63
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
HWR63F-BPCD 6350 [kg]6 [Cantidad]
HWR63L-BPCD 6350 [kg]6 [Cantidad]
Tamaño constructivo: HWR80
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
HWR80F-BPCD 8050 [kg]6 [Cantidad]
HWR80L-BPCD 8050 [kg]6 [Cantidad]
  1. Parte suelta
    para el montaje en el lado de la herramienta
  2. Palanca de enclavamiento
    con función de enclavamiento apoyada por muelle
  3. Parte fija
    para el montaje en el lado robot
  4. Bulones de enclavamiento
    ajustado al casquillo de bloqueo
  5. Recorrido de enclavamiento
    posibilidad de ajuste posterior a través del casquillo de bloqueo
  6. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  7. Paso de aire integrado
    transmisión de aire o vacío entre parte fija y suelta, posibilidad de conexión directa de aire
  8. Sujeción del módulo de transmisión de energía