Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Sujeción segura en caso de caída de presión
    Un sistema redundante, creado por la combinación de acumulador de fuerza por muelle y una autorretención mecánica, garantiza la seguridad de la máquina
  • De construcción extremadamente plana
    Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos
  • Variedad infinita de transmisores de medios
    ¡Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades!
Tamaño constructivo: WWR40
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
WWR40F-BPCD 4020 [kg]4 [Cantidad]
WWR40L-BPCD 404 [Cantidad]
Tamaño constructivo: WWR50
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
WWR50F-BPCD 5030 [kg]4 [Cantidad]
WWR50L-BPCD 504 [Cantidad]
Tamaño constructivo: WWR63
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
WWR63F-BPCD 6350 [kg]6 [Cantidad]
WWR63L-BPCD 636 [Cantidad]
Tamaño constructivo: WWR80
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
WWR80F-BPCD 8070 [kg]6 [Cantidad]
WWR80L-BPCD 806 [Cantidad]
Tamaño constructivo: WWR100
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
WWR100F-BPCD 100120 [kg]6 [Cantidad]
WWR100L-BPCD 1006 [Cantidad]
Tamaño constructivo: WWR125
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
WWR125F-BPCD 125230 [kg]10 [Cantidad]
WWR125L-BPCD 12510 [Cantidad]
Tamaño constructivo: WWR160
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
WWR160F-BPCD 160300 [kg]10 [Cantidad]
WWR160L-BPCD 16010 [Cantidad]
  1. Módulo de transmisión de energía
    se puede suministrar como accesorio
  2. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  3. Muelle integrado
    acumulador de energía en caso de caída de presión
  4. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  5. Detección de la posición del émbolo
    a través de detectores magnéticos
  6. Bulones de enclavamiento
    ajustado al casquillo de bloqueo
  7. Casquillo de bloqueo
    elevada absorción de momentos
  8. Paso de aire integrado
    transmisión de aire o vacío entre parte fija y suelta, posibilidad de conexión directa de aire