Compensadores de ejes
Serie XYR

  • Fuerza de ajuste y recorrido ajustables
    Por medio de tornillos de regulación puede adaptar perfectamente a su aplicación las características del ajuste en el menor tiempo posible
  • De construcción plana
    Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos
  • Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
    Según los requisitos, puede fijar la posición de ajuste o bloquearla centrada. Una ayuda para optimizar el proceso
Tamaño constructivo: XYR1063
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoCarrera X/Y nivel +/-
XYR1063PCD 637 [kg]3 [mm]
Tamaño constructivo: XYR1080
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoCarrera X/Y nivel +/-
XYR1080PCD 8015 [kg]5 [mm]
Tamaño constructivo: XYR1100
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoCarrera X/Y nivel +/-
XYR1100PCD 10028 [kg]5 [mm]
Tamaño constructivo: XYR1125
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoCarrera X/Y nivel +/-
XYR1125PCD 12545 [kg]8 [mm]
Tamaño constructivo: XYR1160
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoCarrera X/Y nivel +/-
XYR1160PCD 16075 [kg]10 [mm]
  1. Detección de la posición del émbolo
    a través de detectores magnéticos se puede suministrar como accesorio
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro circulo primitivo según EN ISO 9409-1 altura constructiva mínima
  3. Fuerza de compensación
    ajustable a través de tornillo de regulación
  4. Recorrido de ajuste
    ajustable de forma contínua
  5. Émbolo de enclavamiento
    de forma céntrica a través de émbolo cónico
  6. Enclavamiento excéntrico
    a través de émbolo neumático con disco de fricción
  7. Guía lineal
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  8. Placa de compensación
    para la compensación de errores de posición en la dirección XY