Distribuidores de giro
Serie DVR

  • Transmisión de medios compacta
    Con este transmisor de medios, ya no hay que preocuparse por la rotura de cable y los cantos conflictivos sin definir en los tubos de alimentación
  • De construcción plana
    Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos
  • Contactos de oro
    Estos le ofrecen flexibilidad en la transmisión, ya que puede transmitir con total seguridad para el proceso hasta 250 voltios y 6 amperios
Tamaño constructivo: DVR40
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
DVR40I4PCD 4015 [kg]4 [Cantidad]
Tamaño constructivo: DVR50
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
DVR50I4PCD 5015 [kg]4 [Cantidad]
Tamaño constructivo: DVR63
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
DVR63I6PCD 6350 [kg]6 [Cantidad]
Tamaño constructivo: DVR80
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
DVR80I6PCD 8050 [kg]6 [Cantidad]
Tamaño constructivo: DVR100
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
DVR100I4PCD 10090 [kg]4 [Cantidad]
DVR100I8PCD 10090 [kg]8 [Cantidad]
Tamaño constructivo: DVR125
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
DVR125I4PCD 125200 [kg]4 [Cantidad]
DVR125I8PCD 125200 [kg]8 [Cantidad]
Tamaño constructivo: DVR160
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Peso de manipulación recomendadoAlimentacíon neumática
DVR160I4PCD 160200 [kg]4 [Cantidad]
DVR160I8PCD 160200 [kg]8 [Cantidad]
  1. Antigiro
    apoyo del rotor en el movimiento giratorio
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro acero nitrurado
  3. Brida de sujeción a robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  4. Conexión de aire directa
    en la serie WWR
  5. Sistema de muelles
    a partir del tamaño DVR63 es doble
  6. Anillo de rozamiento
    bañado en oro corrientes finas transferibles
  7. Hasta 8 pasos de aire integrados
    para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que girarse
  8. Transmisión de energía hasta 12 polos
    para la transmisión de señales sin cables ningún cable se somete a torsión