WER02FS04


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Tipo de conexiónRST
Tipo de conexiónMacho
Asignación de conexiones4 polig Stift
Rosca de conexiónM8
Número de contactos4
Corriente nominal4 [A]
Tensión de servicio60 [V AC]
Tensión de servicio75 [V DC]
Peso0.03 [kg]