WER02LS04


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte suelta
Tipo de transferenciaELEKTRISCH
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónRST
Tipo de conexiónHembra
Asignación de conexiones4 polig Buchse
Rosca de conexiónM8
Número de contactos4
Corriente nominal4 [A]
Tensión de servicio60 [V AC]
Tensión de servicio75 [V DC]
Peso0.03 [kg]