WER03FF04


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte fija
Tipo de transferenciaELEKTRISCH
Modo de uniónFST
Tipo de conexiónRST
Tipo de conexiónMacho
Asignación de conexiones4 polig Stift
Número de contactos4
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V AC]
Tensión de servicio75 [V DC]
Peso0.06 [kg]