WER03FF09-B

Serie
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
adecuado para | Parte fija |
Tipo de transferencia | eléctrica |
Modo de unión | Contacto por resorte |
Tipo de conexión | SUB-D |
Tipo de conexión | Macho / SUB-D |
Asignación de conexiones | 9 polig Stift |
Número de contactos | 9 |
Corriente nominal | 3 [A] |
Tensión de servicio | 60 [V AC] |
Tensión de servicio | 75 [V DC] |
Peso | 0.06 [kg] |