WER03LF09-B


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte suelta
Tipo de transferenciaeléctrica
Modo de uniónContacto por resorte
Tipo de conexiónSUB-D
Tipo de conexiónHembra / SUB-D
Asignación de conexiones9 polig Buchse
Número de contactos9
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V AC]
Tensión de servicio75 [V DC]
Peso0.06 [kg]