WER04FH2


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Rosca de conexiónG1/4"
Número de acoplamientos fluidos2
Diámetro nominal5
Presión de servicio máx.350 [bar]
Presión de acoplamiento máx.15 [bar]
Peso0.35 [kg]