WER04LH2D

Serie
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
adecuado para | Parte suelta |
Tipo de transferencia | fluido |
Rosca de conexión | G1/4" |
Número de acoplamientos fluidos | 2 |
Diámetro nominal | 5 |
Caudal por portador máx. | 12 [l/min] |
Presión de servicio máx. | 350 [bar] |
Presión de acoplamiento máx. | 350 [bar] |
Peso | 0.35 [kg] |