WER05LH2D


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte suelta
Tipo de transferenciafluido
Rosca de conexiónG1/4"
Número de acoplamientos fluidos2
Diámetro nominal5
Caudal por portador máx.12 [l/min]
Presión de servicio máx.350 [bar]
Presión de acoplamiento máx.350 [bar]
Peso0.30 [kg]