WER1000FSI08-10-A


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte fija
Tipo de transferenciaeléctrica
Modo de uniónContacto por resorte
Tipo de conexiónRST
Tipo de conexiónHembra
Asignación de conexiones8 polos
Rosca de conexiónM8
Número de contactos8
Corriente nominal1.5 [A]
Tensión de servicio30 [V AC]
Tensión de servicio30 [V DC]
Peso0.050 [kg]