WER1000LSI20-05


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte suelta
Tipo de transferenciaeléctrica
Modo de uniónFST
Tipo de conexiónFRL
Tipo de conexiónConfeccionable
Número de contactos20
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V AC]
Tensión de servicio75 [V DC]
Peso0.02 [kg]