WER106FH1DNW8


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte fija
Tipo de transferenciafluido
Rosca de conexiónG1/2"
Número de acoplamientos fluidos1
Diámetro nominal8
Caudal por portador máx.25 [l/min]
Presión de servicio máx.250 [bar]
Presión de acoplamiento máx.10 [bar]
Peso0.35 [kg]