WER106FL0335


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte fija
Tipo de transferenciaELEKTRISCH
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónFRL
Tipo de conexiónConfeccionable
Número de contactos3
Corriente nominal150 [A]
Tensión de servicio630 [V AC]
Peso0.95 [kg]