WER106LH1DNW8

Serie
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
adecuado para | Parte suelta |
Tipo de transferencia | fluido |
Rosca de conexión | G1/2" |
Número de acoplamientos fluidos | 1 |
Diámetro nominal | 8 |
Caudal por portador máx. | 25 [l/min] |
Presión de servicio máx. | 250 [bar] |
Presión de acoplamiento máx. | 10 [bar] |
Peso | 0.35 [kg] |