WER106LH4DNW8


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte suelta
Tipo de transferenciaFLUIDISCH
Rosca de conexiónG1/2"
Número de acoplamientos fluidos4
Diámetro nominal8
Caudal por portador máx.25 [l/min]
Presión de servicio máx.250 [bar]
Presión de acoplamiento máx.10 [bar]
Peso2.10 [kg]