WER106LP15

Serie
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
adecuado para | Parte suelta |
Tipo de transferencia | neumáticas |
Rosca de conexión | M5 |
Número de acoplamientos fluidos | 15 |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Peso | 0.25 [kg] |