WER2000FPL02-06


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte fija
Tipo de transferencianeumáticas
Rosca de conexiónG1/8"
Número de acoplamientos fluidos2
Presión de servicio máx.10 [bar]
Peso0.06 [kg]