WER2000FPL06-00


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte fija
Tipo de transferencianeumáticas
Rosca de conexiónM5
Número de acoplamientos fluidos6
Presión de servicio máx.10 [bar]
Peso0.05 [kg]