WER2000LIL01-00-A


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte suelta
Tipo de transferenciaBus-Übertrager
Modo de uniónContacto por resorte
Tipo de conexiónRST
Tipo de conexiónHembra
Transmisión de datosIO-Link
Asignación de conexiones5 polos
Rosca de conexiónM12
Número de contactos5
Peso0.05 [kg]