WER201FSI08-10-A

Serie
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
adecuado para | Parte fija |
Tipo de transferencia | eléctrica |
Modo de unión | Contacto por resorte |
Tipo de conexión | RST |
Tipo de conexión | Hembra |
Asignación de conexiones | 8 polos |
Rosca de conexión | M8 |
Número de contactos | 8 |
Corriente nominal | 1.5 [A] |
Tensión de servicio | 30 [V AC] |
Tensión de servicio | 30 [V DC] |
Peso | 0.05 [kg] |