WER3000FSI19-01


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte fija
Tipo de transferenciaeléctrica
Modo de uniónConector
Tipo de conexiónRST
Tipo de conexiónMacho
Asignación de conexiones19 polig Stift
Rosca de conexiónM23
Número de contactos14+5 sensores
Corriente nominal6 [A]
Tensión de servicio150 [V AC]
Peso0.16 [kg]