WER3000LSI19-09


Serie

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado paraParte suelta
Modo de uniónContacto por resorte
Tipo de conexiónRST
Tipo de conexiónHembra
Asignación de conexiones19 polig Buchse
Rosca de conexiónM23
Número de contactos19
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V AC]
Peso0.15 [kg]