Serie SV

  • Características
    Versión con rosca interior arriba Comportamiento de reacción depende del volumen de corriente Cierra las vías de vacío de las ventosas sin pieza Mantiene el vacío del sistema
Tamaño constructivo: SV
ReferenciaG1G2Medida A
SV14AIG1/4"G1/4"11 [mm]
SV18AIG1/8"G1/8"8.5 [mm]
SV14IAG1/4"G1/4"10 [mm]
SV18IAG1/8"G1/8"8 [mm]