Serie VG

  • Características
    Conexión para vacío integrado Vacío (bar) -0.8 Conexión para presión
Tamaño constructivo: VG
ReferenciaVacíoConsumo de aire por min.Rosca de conexión
VGM5-0.8 [bar]63 [l norm]M5
VG1-8-0.8 [bar]63 [l norm]G1/8"